PKG4M-5-PSG4M/TEG
PKG4M-5-PSG4M/TEG
PKG4M-5-PSG4M/TEG
PKG4M-5-PSG4M/TEG
Thumbnail for PKG4M-5-PSG4M/TEG
Thumbnail for PKG4M-5-PSG4M/TEG
Thumbnail for PKG4M-5-PSG4M/TEG
Thumbnail for PKG4M-5-PSG4M/TEG

Aktuator- und Sensorleitung / PVC

PKG4M-5-PSG4M/TEG

Bestell-ID-Nr. 6629053
Auf Lager
PreisgruppeH1
Listenpreis18,15 €
Artikel gesamt18,15 €
Menge
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4

Hauptfunktionen

Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
PKG4M-5-PSG4M/TEG | TURCK – Your Global Automation Partner