• Home
  • Produkte
TurckTurck Logo
personEinloggen
add_shopping_cart

Fußtext

Abonnieren Sie unseren Newsletter

mailMelden Sie sich jetzt an, um weitere Informationen zu erhalten

Legal

  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Webshop
  • Datenschutz
  • Impressum
call

Kontakt

+32 53 76 65 66

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

* Alle Preise zzgl. Versand- und Bearbeitungsgebühren, sofern nicht anders angegeben.

© 1999 – 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten

RKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXL
RKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXL
RKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXL
RKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXL
Thumbnail for RKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXL

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

RKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXL

Bestell-ID-Nr. 6629135
Auf Lager
Listenpreis26,40 €
  1. homeTurck-Shop
  2. Anschlusstechnik
  3. Leitungen
  4. RKC4.4T-P7X3.1-0.6-RSC4.4T/TXL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
0.6
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4

Hauptfunktionen

Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Artikel gesamt26,40 €
Menge
Support kontaktieren