PKW4M-2/TEG
PKW4M-2/TEG
PKW4M-2/TEG
PKW4M-2/TEG
Thumbnail for PKW4M-2/TEG
Thumbnail for PKW4M-2/TEG
Thumbnail for PKW4M-2/TEG
Thumbnail for PKW4M-2/TEG

Aktuator- und Sensorleitung / PVC

PKW4M-2/TEG

Bestell-ID-Nr. 6629498
Auf Lager
PreisgruppeH1
Listenpreis10,55 €
Artikel gesamt10,55 €
Menge
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4

Hauptfunktionen

Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
PKW4M-2/TEG | TURCK – Your Global Automation Partner