Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR
PSG4M-0.3-PSG4M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6629599Auf Lager | |
Listenpreis | 13,42 € |
Artikel gesamt13,42 €
Menge
- Umgebungstemperatur min.
- -25
- Umgebungstemperatur max.
- 80
- Leitungslänge
- 0.3
- Anwendung
- Signal
- Bemessungsspannung
- 30
- Besondere Eigenschaften
- Schleppkettentauglich
- Zulassungen
- CE
- Polzahl
- 4
- Material Überwurfmutter/-schraube A
- Messing
- Polzahl
- 4
- Material Überwurfmutter/-schraube B
- Messing
- Strombelastbarkeit
- 4
- Leitungsmaterial
- PUR
- Leitungsfarbe
- Schwarz
- Ausführung
- Verbindungsleitung
- Steckverbinder A
- Stecker, M8x1, gerade
- Steckverbinder B
- Stecker, M8x1, gerade
- Aderquerschnitt
- 0.34
- Anzahl der Leiter
- 4
Hauptfunktionen
- Leitungslänge
- 0.3
- Leitungsmaterial
- PUR
- Steckverbinder A
- Stecker, M8x1, gerade
- Steckverbinder B
- Stecker, M8x1, gerade