chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKC5T-2/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WKC5T-2/TXO
Bestell-ID-Nr. 6629650
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min.
-25
Umgebungstemperatur max.
80
Leitungslänge
2
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung
60
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Orange
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Aderquerschnitt
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC5T-2/TXO
Auf Lager
Listenpreis
15,73 €
Artikel gesamt
15,73 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren