chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSC4.5T-10/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RSC4.5T-10/TXO
Bestell-ID-Nr. 6629663
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Orange
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
26,84 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC4.5T-10/TXO
Artikel gesamt
26,84 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren