RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXG
RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXG
RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXG
RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXG
Thumbnail for RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXG
Thumbnail for RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXG
Thumbnail for RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXG
Thumbnail for RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXG

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXG

Bestell-ID-Nr. 6629734
Auf Lager
PreisgruppeH1
Listenpreis24,20 €
Artikel gesamt24,20 €
Menge
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5

Hauptfunktionen

Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner