chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PSG3M-10/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PSG3M-10/TXO
Bestell-ID-Nr. 6630011
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Orange
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
18,37 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSG3M-10/TXO
Artikel gesamt
18,37 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren