Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKW4M-2/TXO
Bestell-ID-Nr. 6630024Auf Lager | |
Listenpreis | 12,10 € |
Artikel gesamt12,10 €
Menge
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -25
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 80
- Leitungslänge (m)
- 2
- Anwendung
- Signal
- Besondere Eigenschaften
- Schleppkettentauglich
- Zulassungen
- cULus
- Polzahl
- 4
- Material Überwurfmutter/-schraube A
- Messing
- Strombelastbarkeit (A)
- 4
- Leitungsmaterial
- PUR
- Leitungsfarbe
- Orange
- Ausführung
- Anschlussleitung
- Steckverbinder A
- Kupplung, M8x1, gewinkelt
- Aderquerschnitt (mm²)
- 0.34
- Anzahl der Leiter
- 4
Hauptfunktionen
- Leitungslänge (m)
- 2
- Leitungsmaterial
- PUR
- Steckverbinder A
- Kupplung, M8x1, gewinkelt