PKG3M-1-PSG3M/TXY
PKG3M-1-PSG3M/TXY
PKG3M-1-PSG3M/TXY
PKG3M-1-PSG3M/TXY
Thumbnail for PKG3M-1-PSG3M/TXY
Thumbnail for PKG3M-1-PSG3M/TXY
Thumbnail for PKG3M-1-PSG3M/TXY
Thumbnail for PKG3M-1-PSG3M/TXY

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

PKG3M-1-PSG3M/TXY

Bestell-ID-Nr. 6630075
Auf Lager
PreisgruppeH1
Listenpreis13,42 €
Artikel gesamt13,42 €
Menge
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
1
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
Gelb
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3

Hauptfunktionen

Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
PKG3M-1-PSG3M/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner