chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKW4M-2/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKW4M-2/TXY
Bestell-ID-Nr. 6630086
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW4M-2/TXY
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
11,22 €
Artikel gesamt
11,22 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
Zum Warenkorb hinzufügen
Angebot anfordern