chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG4M-1-PSG4M/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKG4M-1-PSG4M/TXY
Bestell-ID-Nr. 6630097
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
15,18 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
1
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
Gelb
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
PKG4M-1-PSG4M/TXY
Artikel gesamt
15,18 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren