chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PSG3M-10/TEY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PSG3M-10/TEY
Bestell-ID-Nr. 6630109
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Signal
Zulassungen
cULus
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Gelb
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
17,05 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSG3M-10/TEY
Artikel gesamt
17,05 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren