chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC12T-25/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKC12T-25/TXL
Bestell-ID-Nr. 6630350
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
25
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
12
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
12
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
110,99 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKC12T-25/TXL
Artikel gesamt
110,99 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren