chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC4.4T-P7X3.2-3-RSC4.4T/TXL3220 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKC4.4T-P7X3.2-3-RSC4.4T/TXL3220
Bestell-ID-Nr. 6631015
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
3
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Listenpreis
27,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.4T-P7X3.2-3-RSC4.4T/TXL3220
Artikel gesamt
27,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren