chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG4M-30-PSG4M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR
PKG4M-30-PSG4M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6633076
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
30
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
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
61,82 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4M-30-PSG4M/TXL
Artikel gesamt
61,82 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren