chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PSGS4M-RJ45S-4422-50M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
PSGS4M-RJ45S-4422-50M
Bestell-ID-Nr. 6635252
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
254,54 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
50
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
42
Zulassungen
UL Listed
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zink
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
50
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGS4M-RJ45S-4422-50M
Artikel gesamt
254,54 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren