chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
WK4.5T-5/S2500 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-Leitung Standard-Ausführung
WK4.5T-5/S2500
Bestell-ID-Nr. 6699208
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min.
-25
Umgebungstemperatur max.
80
Leitungslänge
5
Anwendung
RFID
Bemessungsspannung
30
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Gelb
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Aderquerschnitt
0.25
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
81,18 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
WK4.5T-5/S2500
Artikel gesamt
81,18 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren