chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKSW451-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung
RKSW451-2M
Bestell-ID-Nr. 6915611
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
60
Zulassungen
UL
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Violett
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Auf Lager
Listenpreis
39,14 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKSW451-2M
Artikel gesamt
39,14 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren