chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKC5701-4.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
WKC5701-4.5M
Bestell-ID-Nr. 6931131
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Leitungslänge (m)
4.5
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
250
Zulassungen
UL
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Anthrazit
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4.5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
34,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC5701-4.5M
Artikel gesamt
34,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren