chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSH4-15/TFG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE
RSH4-15/TFG
Bestell-ID-Nr. 6934397
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Leitungslänge (m)
15
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
TPE-O
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE-O
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
33,95 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSH4-15/TFG
Artikel gesamt
33,95 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren