chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PSGH4M-5/TFE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
PSGH4M-5/TFE
Bestell-ID-Nr. 6934461
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
19,57 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGH4M-5/TFE
Artikel gesamt
19,57 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren