chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKH4.4-2/TFE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / PVC
WKH4.4-2/TFE
Bestell-ID-Nr. 6934480
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min.
0
Umgebungstemperatur max.
80
Leitungslänge
2
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung
250
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Strombelastbarkeit
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Aderquerschnitt
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt
Auf Lager
Listenpreis
17,19 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKH4.4-2/TFE
Artikel gesamt
17,19 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren