chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKCV5T-5/TFW | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
RKCV5T-5/TFW
Bestell-ID-Nr. 6934964
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Lebensmittel (F&B), Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Leitungsfarbe
Weiß
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PP-EPDM
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
31,57 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKCV5T-5/TFW
Artikel gesamt
31,57 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren