chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CBC5 572-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
CBC5 572-2M
Bestell-ID-Nr. U0151
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Leitungslänge (m)
2
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL, CSA
Polzahl
5
Strombelastbarkeit (A)
12
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, CBC5, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, CBC5, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
36,87 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CBC5 572-2M
Artikel gesamt
36,87 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren