chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKS 841-6M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RKS 841-6M
Bestell-ID-Nr. U8625-6
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
6
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
TPE
Leitungsfarbe
Grün
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
70,71 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKS 841-6M
Artikel gesamt
70,71 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren