chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSS RJ45S 841-0.3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RSS RJ45S 841-0.3M
Bestell-ID-Nr. U8626-03
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
0.3
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
TPE
Leitungsfarbe
Grün
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSS RJ45S 841-0.3M
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
53,63 €
Artikel gesamt
53,63 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren