chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BKM14-E01-100/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung
BKM14-E01-100/S90
Bestell-ID-Nr. UX04466
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
100
Bemessungsspannung (V)
300
Polzahl
14
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
3
Leitungsmaterial
TPU
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M16x0,75, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M16x0,75, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
779,55 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
BKM14-E01-100/S90
Artikel gesamt
779,55 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren