chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
VBRS4.4-2PKG3M-1.5/1.5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2PKG3M-1.5/1.5/TXL
Bestell-ID-Nr. 6628178
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min.
-25
Umgebungstemperatur max.
80
Leitungslänge
1.5
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Bemessungsspannung
60
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Zubehörart
Y-Verteiler
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M8x1, gerade
Aderquerschnitt
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M8x1, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2PKG3M-1.5/1.5/TXL
Auf Lager
Listenpreis
41,84 €
Artikel gesamt
41,84 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren