chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000
Bestell-ID-Nr. 6631286
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
0.15
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Bemessungsspannung (V)
250
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Zubehörart
Y-Verteiler
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Auf Lager
Listenpreis
34,27 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000
Artikel gesamt
34,27 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren