chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WL50SWL11 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Spotleuchte
WL50SWL11
Bestell-ID-Nr. 3018761
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Puck
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Spotleuchte
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
AL
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Abstrahlwinkel
11°
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
234,63 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WL50SWL11
Artikel gesamt
234,63 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren