chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50BCLBA120Q | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
K50BCLBA120Q
Bestell-ID-Nr. 3019468
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Puck
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
AC/DC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
AC
Steckverbindertyp
1/2-20UNF-2B
Gehäusequalität
PC
Lichtart
Blau
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Blau
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
144,57 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50BCLBA120Q
Artikel gesamt
144,57 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren