chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CL50GRXANQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
CL50GRXANQ
Bestell-ID-Nr. 3010473
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
minus‐schaltend
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
182,49 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
CL50GRXANQ
Artikel gesamt
182,49 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren