chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BLG2Y2RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BLG2Y2RQ
Bestell-ID-Nr. 3025840
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS
Lichtart
Grün, blinkend, Gelb, blinkend, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
3
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, blinkend, Gelb, blinkend, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
282,03 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLG2Y2RQ
Artikel gesamt
282,03 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren