chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BLR2A | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BLR2A
Bestell-ID-Nr. 3026826
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
ABS
Lichtart
Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
1
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
194,34 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLR2A
Artikel gesamt
194,34 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren