chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BLRGQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BLRGQ
Bestell-ID-Nr. 3085879
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS
Lichtart
Rot, Grün
Anzahl der Farben/Segmente
2
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot, Grün
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
196,71 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLRGQ
Artikel gesamt
196,71 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren