chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BL4AKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BL4AKQ
Bestell-ID-Nr. 3804971
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Signalsäule
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
4
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
programmierbar
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
programmierbar
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
4
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
478,74 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BL4AKQ
Artikel gesamt
478,74 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren