chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BL5AOSKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BL5AOSKQ
Bestell-ID-Nr. 3804998
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Signalsäule
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
5
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
programmierbar
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
programmierbar
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
5
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
592,50 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BL5AOSKQ
Artikel gesamt
592,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren