chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSR14-150Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSR14-150Q8
Bestell-ID-Nr. 3071220
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45 x 36 x 262 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Überwachungsfeldhöhe (mm)
150
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
14
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
20
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
150
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
855,57 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSR14-150Q8
Artikel gesamt
855,57 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren