chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSE30-1500Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSE30-1500Q5
Bestell-ID-Nr. 3071245
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45 x 36 x 1569 mm
Max. Reichweite (mm)
18000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1500
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
30
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
100
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1500
Anzahl der Strahlen
100
Optische Auflösung (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
2.070,20 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSE30-1500Q5
Artikel gesamt
2.070,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren