chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSE14-900Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSE14-900Q8
Bestell-ID-Nr. 3072364
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45 x 36 x 971 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
14
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
120
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Anzahl der Strahlen
120
Optische Auflösung (mm)
14
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.647,15 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSE14-900Q8
Artikel gesamt
1.647,15 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
Zum Warenkorb hinzufügen
Angebot anfordern