chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSCR14-600Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang
SLSCR14-600Q8
Bestell-ID-Nr. 3072419
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45 x 36 x 671 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Kaskadierbar
ja
Optische Auflösung (mm)
14
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
80
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
80
Auf Lager
Listenpreis
1.813,05 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSCR14-600Q8
Artikel gesamt
1.813,05 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren