chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSCP14-750Q88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSCP14-750Q88
Bestell-ID-Nr. 3072439
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45 x 36 x 821 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
750
Kaskadierbar
ja
Optische Auflösung (mm)
14
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
100
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
750
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
100
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSCP14-750Q88
Auf Lager
Listenpreis
3.656,91 €
Artikel gesamt
3.656,91 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren