chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LS2LP30-300Q88 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang
LS2LP30-300Q88
Bestell-ID-Nr. 3073565
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
31.8 x 25.2 x 365 mm
Max. Reichweite (mm)
15000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
300
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
30
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
ja
Anzahl der Strahlen
16
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
300
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
16
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
LS2LP30-300Q88
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
974,78 €
Artikel gesamt
974,78 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren