chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LS2LP30-750Q88 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang
LS2LP30-750Q88
Bestell-ID-Nr. 3073568
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
31.8 x 25.2 x 815 mm
Max. Reichweite (mm)
15000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
750
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
30
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
ja
Anzahl der Strahlen
40
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
750
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.808,10 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
LS2LP30-750Q88
Artikel gesamt
1.808,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren