chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSCP30-450P88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSCP30-450P88
Bestell-ID-Nr. 3073984
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
45 x 36 x 522 mm
Max. Reichweite (mm)
18000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
450
Kaskadierbar
ja
Optische Auflösung (mm)
30
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
30
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
450
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
2.155,52 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSCP30-450P88
Artikel gesamt
2.155,52 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren