chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPE25-1110P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPE25-1110P8
Bestell-ID-Nr. 3083570
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Leitungslänge (m)
0.3
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
26 x 28 x 1108 mm
Max. Reichweite (mm)
7000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1110
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
25
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
56
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1110
Optische Auflösung (mm)
25
Anzahl der Strahlen
56
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPE25-1110P8
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.324,30 €
Artikel gesamt
1.324,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren