chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPCP25-550 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPCP25-550
Bestell-ID-Nr. 3083806
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Gehäusequalität
AL
Baugröße
26 x 28 x 549 mm
Max. Reichweite (mm)
7000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
550
Kaskadierbar
ja
Optische Auflösung (mm)
25
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
28
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
550
Optische Auflösung (mm)
25
Anzahl der Strahlen
28
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.915,73 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPCP25-550
Artikel gesamt
1.915,73 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren