chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPCP25-690 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPCP25-690
Bestell-ID-Nr. 3083807
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Gehäusequalität
AL
Baugröße
26 x 28 x 689 mm
Max. Reichweite (mm)
7000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
690
Kaskadierbar
ja
Optische Auflösung (mm)
25
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
35
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
690
Optische Auflösung (mm)
25
Anzahl der Strahlen
35
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
2.320,60 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPCP25-690
Artikel gesamt
2.320,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren