chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPMP14-1110 | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang
SLPMP14-1110
Bestell-ID-Nr. 3084491
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Gehäusequalität
AL
Baugröße
26 x 28 x 1108 mm
Max. Reichweite (mm)
7000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1110
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
14
Mit Mutingfunktion
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
56
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1110
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
56
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
3.938,05 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPMP14-1110
Artikel gesamt
3.938,05 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren